• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Prolunghe
  5. EVC404

Cavo di collegamento

EVC404

VDOAH040MSS0010H04STAH040MSS

Cavo di collegamento

EVC404

VDOAH040MSS0010H04STAH040MSS

  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: ...75 °C
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso
cULus: ...75 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...55
Umidità di immagazzinamento [%] 10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 309
Dimensioni [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Materiale guarnizione FKM
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 5 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Note Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
diagrammi e curve
curva per derating
Derating Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]