Cavo per connessione a Y
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
Cavo per connessione a Y
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 168,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | TPU | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Materiale guarnizione | FKM | ||||||||
Numero ingressi ripartitori centrali | 2 | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Note | Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download" |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
diagrammi e curve
|
|
---|