- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- EVC535
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Protezione EMC elevata e permanente contro campi elettromagnetici intensi
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Capacità di corrente totale (UL) [A] | 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | TPU | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Materiale guarnizione | FKM | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm, schermato; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato |
---|