• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. EVC698

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC698

ADOAH040MSS0015K04

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC698

ADOAH040MSS0015K04

  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • Protezione EMC elevata e permanente contro campi elettromagnetici intensi
  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso
cULus: ...75
Grado di protezione IP 65; IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 603,7
Dimensioni [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura ≥ 2 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato
diagrammi e curve
Derating Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]
curva di attenuazione
x Frequenza (MHz)
y Attenuazione (dB)
secondo DIN EN 60512-23-3