• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina per l'alimentazione dei moduli da campo
  5. EVC712

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC712

ADOAH040MSP0005H04

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVC712

ADOAH040MSP0005H04

  • Grande sezione del cavo per ridurre la caduta di tensione e trasmettere correnti più elevate
  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...55
Umidità di immagazzinamento [%] 10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 348,5
Dimensioni [mm] 31,5 x 15,5 x 38
Materiali Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 5 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
diagrammi e curve
curva per derating
Derating Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
T Temperatura ambiente [°C]
I Corrente [A]