- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Prolunghe
- Cavi di collegamento per l'alimentazione dei moduli da campo
- EVC740
Cavo di collegamento
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Cavo di collegamento
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
- Grande sezione del cavo per ridurre la caduta di tensione e trasmettere correnti più elevate
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 | |
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...55 | |
Umidità di immagazzinamento [%] | 10...100 | |
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |