- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore maschio per Ethernet
- EVC898
Cavo di collegamento con connettore maschio
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
Cavo di collegamento con connettore maschio
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Rivestimento del cavo in materiale senza alogeni e antincendio
- Con connettore M12 robusto Industrial Ethernet
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | cavo Ethernet, codificato D |
Applicazione | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Applicazioni industriali / automazione industriale |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 131 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | TPU | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, verde, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|