• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavi di collegamento per Ethernet
  5. EVC915

Cavo di collegamento

EVC915

VSTGN040MSS0010K04STAN040MSS

Cavo di collegamento

EVC915

VSTGN040MSS0010K04STAN040MSS

  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Rivestimento del cavo in materiale senza alogeni e antincendio
  • Con connettore M12 robusto Industrial Ethernet
  • Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
  • Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
  • ce
  • ukca
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Modello cavo Ethernet, codificato D
Applicazione Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Applicazioni industriali / automazione industriale
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 30 AC / 60 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Grado di protezione IP 65; IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 646,5
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 3 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, verde, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato