- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina per CAN-bus
- EVC957
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVC957
ADOGH050MSE0002C05
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVC957
ADOGH050MSE0002C05
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Ampia sezione del cavo per ridurre la caduta di tensione e resistenza di terminazione per evitare interferenze
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | CAN-bus |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 32 DC; (fili 4+5: 5 V) |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (fili 4+5: 0,05 A) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 210,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 15,5 x 15,5 x 47 | ||||||||
Materiale corpo | TPU | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Materiale guarnizione | FKM | ||||||||
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
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 8,4 mm, schermato; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
---|