• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavi di collegamento per CAN-bus
  5. EVC962

Cavo di collegamento

EVC962

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS

Cavo di collegamento

EVC962

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS

  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Ampia sezione del cavo per ridurre la caduta di tensione e resistenza di terminazione per evitare interferenze
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • ce
  • ukca
Applicazione
Particolarità senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Applicazione CAN-bus
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 32 DC; (fili 4+5: 5 V)
Capacità di corrente totale [A] 4; (fili 4+5: 0,05 A)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 231,85
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Materiale guarnizione FKM
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 5 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Osservazioni
La resistenza di terminazione CAN-bus (120 Ω) è integrata nel connettore M12.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 8,4 mm, schermato; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm