- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Prolunghe
- Cavi di collegamento per l'alimentazione dei moduli da campo
- EVCA28
Cavo di collegamento
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Cavo di collegamento
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Grande sezione del cavo per ridurre la caduta di tensione e trasmettere correnti più elevate
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | Cavo POWER, codificato L |
Applicazione | applicazione industriale |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 63 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 16 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...55 | |
Umidità di immagazzinamento [%] | 10...100 | |
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | TPU | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Materiale guarnizione | FKM | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: L; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm |
Collegamento elettrico - Collegamento
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: L; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm |