Cavo per connessione a Y
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
Cavo per connessione a Y
EVCA66
YSDGHBC0MSS00,2HBCSTGHBC0MSS
Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...55 | |
Umidità di immagazzinamento [%] | 10...100 | |
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 60,1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | TPU / TPU | ||||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||||
Materiale guarnizione | FKM | ||||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Note | Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download" |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore C
Connettore: M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: Boccola filettata, ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte! |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - connettore A
Connettore: M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: Boccola filettata, ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte! |
Collegamento elettrico - Presa B
Connettore: M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: dado, ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Rispettare il valore massimo della controparte! |