Cavo di collegamento
EVF118
VDOAH040VAS0005P04STAH040VAS
Cavo di collegamento
EVF118
VDOAH040VAS0005P04STAH040VAS
- Per applicazioni in settori igienici e umidi dell'industria alimentare
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Rivestimento del cavo in materiale senza alogeni e antincendio
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | 0...100 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...55 | |
Umidità di immagazzinamento [%] | 10...100 | |
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 118,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiale corpo | PP | ||||||||
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) | ||||||||
Materiale guarnizione | EPDM | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |