- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Prolunghe
- Cavi di collegamento per l'alimentazione dei moduli da campo
- EVF495
Cavo di collegamento
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
Cavo di collegamento
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
- Per applicazioni in settori igienici e umidi dell'industria alimentare
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Rivestimento del cavo in materiale senza alogeni e antincendio
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Grande sezione del cavo per ridurre la caduta di tensione e trasmettere correnti più elevate
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | 0...100 | |
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...55 | |
Umidità di immagazzinamento [%] | 10...100 | |
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 698 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PP senza alogeno; Guarnizione: EPDM | ||||||||
Materiale corpo | PP | ||||||||
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 10 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |