- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore maschio per Ethernet
- EVF526
Cavo di collegamento con connettore maschio
EVF526
ASTAN040VAS0020R04
Cavo di collegamento con connettore maschio
EVF526
ASTAN040VAS0020R04
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | cavo Ethernet, codificato D |
Applicazione | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | 0...80 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 1268,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 38 x 15,5 x 35,5 | ||||||||
Materiali | PP senza alogeno | ||||||||
Materiale corpo | PP | ||||||||
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 20 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |
---|