• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavi di collegamento per Ethernet
  5. EVF545

Cavo di collegamento Ethernet

EVF545

VSTAN040VAS0002R04STAN040VAS

Cavo di collegamento Ethernet

EVF545

VSTAN040VAS0002R04STAN040VAS

  • ce
  • ukca
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Modello cavo Ethernet, codificato D
Applicazione Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 30 AC / 60 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Temperatura ambiente mobile [°C] 0...80
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 163,2
Dimensioni [mm] 35,5 x 15,5 x 38
Materiali PP senza alogeno
Materiale corpo PP
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 15 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 1 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 2 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: PP; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato