Cavo di collegamento Ethernet
EVF559
VSTAN040VAS0010R04STGP040--S
Cavo di collegamento Ethernet
EVF559
VSTAN040VAS0010R04STGP040--S
- Per applicazioni in settori igienici e umidi dell'industria alimentare
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Rivestimento del cavo in materiale senza alogeni e antincendio
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Grande sezione del cavo per ridurre la caduta di tensione e trasmettere correnti più elevate
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | cavo Ethernet, codificato D |
Applicazione | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 1,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | 0...80 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (connettori M12 / connettori RJ45: IP 20) |
Dati meccanici
Peso [g] | 659,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | ottone nichelato; Corpo: PP senza alogeno | ||||||||
Materiale corpo | PC | ||||||||
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore M12
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: PC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 10 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 6,5 mm, schermato; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - connettore RJ45
Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: PC; Contatti: dorato |