• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. EVM013

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVM013

ADOGH040VAS12,5H04

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVM013

ADOGH040VAS12,5H04

  • Per applicazione in macchine mobili e ambienti industriali particolarmente critici
  • Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • Resiste a rapide variazioni di temperatura e alla nebbia salina
  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione applicazioni in ambienti particolarmente critici
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: ...75
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso
cULus: ...75
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...55
Umidità di immagazzinamento [%] 10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
Resistenza a vibrazione
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoide; rispettivamente 6 shock in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -40 °C / 85 °C
Resistenza a shock continui
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -20 °C / 50 °C
Rapida variazione di temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cicli
Test con nebbia salina
EN 60068-2-52 Kb grado di severità 5 (4 cicli di prova)
Dati meccanici
Peso [g] 415,7
Dimensioni [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiali Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 5 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 12,5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
diagrammi e curve
curva per derating
Derating Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]