- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- EVM035
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- Per applicazione in macchine mobili e ambienti industriali particolarmente critici
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Resiste a rapide variazioni di temperatura e alla nebbia salina
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza a vibrazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza a shock continui |
|
||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||
Test con nebbia salina |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 329,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM | ||||||||
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm |
---|