Cavo di collegamento
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
Cavo di collegamento
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
- Per applicazioni in settori igienici e umidi dell'industria alimentare
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | 5...100 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 20027 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Materiale corpo | PVC | ||||||||
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) | ||||||||
Materiale guarnizione | EPDM | ||||||||
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
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC, arancione; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,6 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC, nero trasparente; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |