Cavo di collegamento
EVT215
VDOGF040VAS0002E04STGH040VAS
Cavo di collegamento
EVT215
VDOGF040VAS0002E04STGH040VAS
- Per applicazioni in settori igienici e umidi dell'industria alimentare
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | 5...80 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 99,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Materiali | Corpo: PVC arancione; Guarnizione: EPDM | ||||||||
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm |