• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. EVT411

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVT411

ADOAH050VAS0010L05

Cavo di collegamento con connettore femmina

EVT411

ADOAH050VAS0010L05

  • Per applicazioni in settori igienici e umidi dell'industria alimentare
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • Protezione EMC elevata e permanente contro campi elettromagnetici intensi
  • ce
  • ukca
  • cul
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Applicazione settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 4
Capacità di corrente totale (UL) [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: ...50
Temperatura ambiente mobile [°C] 5...100
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso
cULus: ...50
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 479
Dimensioni [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali Corpo: PVC arancione; Guarnizione: EPDM
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 1 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5,2 mm, schermato; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato
diagrammi e curve
curva di attenuazione
x Frequenza (MHz)
y Attenuazione (dB)
secondo DIN EN 60512-23-3