Cavo di collegamento
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Cavo di collegamento
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Cavo PUR resistente a lapilli di saldatura con inclinazione della catena portacavi
- Dado con rivestimento specifico resistente a lapilli di saldatura
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | applicazioni di saldatura |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM | ||||||||
Materiale dado | ottone, antiaderente | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 1,5 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 4,5 mm; non irradiato (riciclabile); resistente a lapilli di saldatura; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm |