- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- EVW168
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
Cavo di collegamento con connettore femmina
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- Cavo PUR resistente a lapilli di saldatura con inclinazione della catena portacavi
- Dado con rivestimento specifico resistente a lapilli di saldatura
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | applicazioni di saldatura |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiali | Corpo: TPU nero trasparente; Guarnizione: FKM | ||||||||
Materiale dado | ottone, antiaderente | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; non irradiato (riciclabile); resistente a lapilli di saldatura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
---|