- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per griglie e barriere fotoelettriche di sicurezza
- EY1008
Specchio deviatore per griglie fotoelettriche di sicurezza
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
Specchio deviatore per griglie fotoelettriche di sicurezza
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
- Compatibile con griglie e barriere fotoelettriche di sicurezza
- Deviazione affidabile del raggio luminoso
- Protezione da più lati delle zone pericolose con cablaggio ridotto
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 6670 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 1442 x 110 x 36 |
Materiali | alluminio verniciato con polvere epossidica; plastica; Accessori: acciaio zincato |
Lunghezza L [mm] | 1400 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|