Cavo di collegamento per barriere fotoelettriche di sicurezza
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
Cavo di collegamento per barriere fotoelettriche di sicurezza
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
- Per il collegamento di griglie e barriere fotoelettriche di sicurezza
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Modello | Per il collegamento di barriere/griglie fotoelettriche di sicurezza con OSSD, per ricevitore |
Applicazione | Configurato per funzionamento automatico |
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 47 |
---|---|
Materiali | TPU arancione; PA |
Materiale corpo | TPU / PA |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU / PA, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU / PA, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm |
---|