Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Applicazione
Modello |
muting incrociato con due barriere fotoelettriche |
Principio di funzionamento |
Fotocellula a barriera |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
19,2...28,8 DC |
Corrente assorbita [mA] |
120; (Emettitore: 60; ricevitore: 60) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
940 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
impulso buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-30...55 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] |
3000 |
Materiali |
alluminio; polipropilene |
Materiale lente |
|
Collegamento elettrico - emettitore 1
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: blu |
Collegamento elettrico - emettitore 2
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: rosso |
Collegamento elettrico - ricevitore 1
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: blu |
Collegamento elettrico - ricevitore 2
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: rosso |