- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per griglie e barriere fotoelettriche di sicurezza
- EY5020
kit braccio muting
EY5020
2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
kit braccio muting
EY5020
2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|
Applicazione
Modello | muting incrociato con due barriere fotoelettriche a raggi incrociati |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 940 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | impulso buio |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Portata [m] | < 3,5 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...55 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 3540 | |
---|---|---|
Materiali | alluminio; polipropilene | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 4 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - emettitore 1
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: blu |
---|
Collegamento elettrico - emettitore 2
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: rosso |
---|
Collegamento elettrico - ricevitore 1
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: blu |
---|
Collegamento elettrico - ricevitore 2
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: rosso |
---|