• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavo per connessione a Y
  5. EY5053

Cavo per connessione a Y

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Cavo per connessione a Y

EY5053

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 24 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 54,1
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Materiale guarnizione FKM
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 15 x diametro del cavo
cicli di piegatura > 1 Mio.
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore C
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm
Collegamento elettrico - Cavo
Collegamento Cavo: 0,45 m, PVC, senza alogeno, nero, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - Presa A
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm
Collegamento elettrico - Presa B
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm