Cavo per connessione a Y
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
Cavo per connessione a Y
EY5054
Y SPLITTER CABLE LOW RANGE
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 58,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | TPU | ||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||
Materiale guarnizione | FKM | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore C
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm |
Collegamento elettrico - Cavo
Collegamento | Cavo: 0,45 m, PVC, senza alogeno, nero, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Collegamento elettrico - Presa A
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm |
Collegamento elettrico - Presa B
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm |