Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
2 x OSSD (A1 e A2) |
Zona di abilitazione [mm] |
0,5...4 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Modo operativo |
funzionamento continuo (senza manutenzione) |
Funzione di sicurezza |
stato sicuro se non smorzato |
Applicazione |
applicazione industriale |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
19,2...30 DC |
Tensione di isolamento effettiva [V] |
30 |
Corrente assorbita [mA] |
< 20 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
1000 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
2 x OSSD (A1 e A2) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5; (30 mA) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Parametri di uscita |
Interfaccia C classe 1 |
Tensione di uscita con 24 V |
conforme a EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
no |
Max. carico capacitivo CL_max [nF] |
20 |
Campo di rilevamento
Zona di abilitazione [mm] |
0,5...4 |
Distanza di disattivazione garantita s(ar) [mm] |
6 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta ad una richiesta di sicurezza [ms] |
1 |
Tempo di risposta in caso di avvicinamento alla zona di abilitazione [ms] |
1 |
Tempo di rischio (tempo di risposta anomalia) [ms] |
20 |
Condizioni ambientali
Luogo di applicazione |
classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici |
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
Temperatura ambiente [°C] |
10...40 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
Tasso di variazione della temperatura [K/min] |
0,5 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
per un breve periodo: 5...95 %; permanente: 5...70 % |
Pressione dell'aria [kPa] |
80...106 |
Max. altezza s.l.m. [m] |
2000 |
Radiazione ionizzante |
non ammesso |
Nebbia salina |
no |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
IEC 60947-5-2 |
|
IEC 60947-5-3 |
|
EN 60947-5-3 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
20 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 61000-4-8 |
30 A/m |
EN 55011 |
Classe B |
|
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Conforme ai requisiti |
ISO 13849-1: 2015 Categoria 2, PL d |
IEC 61508 SIL 2 |
IEC 62061 SIL 2 |
|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Durata d'uso TM (indicazione supplementare) |
|
PFH [1/h] |
1,0E-07 |
Dati meccanici
Peso [g] |
105,5 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Definizione filettatura |
M12 x 1 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Funzionamento |
1 x LED, verde |
segnale |
1 x LED, giallo |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Se non è indicato altro, tutti i dati in tutto il campo di temperatura si riferiscono ad una piastrina di misura secondo IEC 60947-5-2 |
(FE360 = ST37K) 12x12x1 mm |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |