- Prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Sensori induttivi di sicurezza
- Sensori induttivi di sicurezza
- GG505S
Sensore induttivo di sicurezza
GG505S
GIGA-4015-US /V4A
Sensore induttivo di sicurezza
GG505S
GIGA-4015-US /V4A
- Per garantire la sicurezza delle macchine
- Certificato secondo i seguenti standard: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
- Non è necessario un azionatore specifico per sensori di sicurezza elettronici
- Collegamento diretto a relè di sicurezza di ifm
- Possibile collegamento in serie dei sensori
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | segnale ad impulsi |
---|---|
Zona di abilitazione [mm] | 3...6 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Modo operativo | funzionamento continuo (senza manutenzione) |
Funzione di sicurezza | stato sicuro se non smorzato |
Applicazione | applicazione industriale |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 5000 |
Ingressi
Max. capacità d'ingresso Ci_max [nF] | 2 |
---|
Uscite
Funzione uscita | segnale ad impulsi |
---|---|
Parametri di uscita | interfaccia tipo B |
Protezione da cortocircuito | si |
Max. carico capacitivo CL_max [nF] | 20 |
Campo di rilevamento
Zona di abilitazione [mm] | 3...6 |
---|---|
Distanza di disattivazione garantita s(ar) [mm] | 15 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta ad una richiesta di sicurezza [ms] | 20 |
---|---|
Tempo di risposta in caso di avvicinamento alla zona di abilitazione [ms] | 200; (tipicamente 100) |
Condizioni ambientali
Luogo di applicazione | classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici | |
---|---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | 10...40 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Tasso di variazione della temperatura [K/min] | 0,5 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | per un breve periodo: 5...95 %; permanente: 5...70 % | |
Pressione dell'aria [kPa] | 80...106 | |
Radiazione ionizzante | non ammesso | |
Nebbia salina | no | |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K; (secondo EN 60529) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Conforme ai requisiti |
|
||
---|---|---|---|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Durata d'uso TM (indicazione supplementare) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Dati meccanici
Peso [g] | 190 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | acciaio inox; PBT |
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
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|