- Prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Sensori induttivi di sicurezza
- Sensori induttivi di sicurezza
- GI855S
Sensore induttivo di sicurezza
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
Sensore induttivo di sicurezza
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
- Certificato secondo i seguenti standard: EN 60947-5-3, IEC 61508 e ISO 13849
- Collegamento a PLC di sicurezza, moduli AS-i di sicurezza o amplificatori di controllo di sicurezza
- Garanzia della sicurezza di persone e macchinari
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x OSSD (A1 e A2) |
Zona di abilitazione [mm] | > 14,5 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Modo operativo | funzionamento continuo |
Funzione di sicurezza | Stato sicuro con attenuazione corretta |
Applicazione | Applicazioni difficili e per macchine mobili |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 60 |
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 1000 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x OSSD (A1 e A2) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Corrente di carico minima [mA] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Parametri di uscita | Interfaccia C classe 1 |
Tensione di uscita con 24 V | conforme a EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Max. carico capacitivo CL_max [nF] | 20 |
Campo di rilevamento
Zona di abilitazione [mm] | > 14,5 |
---|---|
Distanza di disattivazione garantita s(ao) [mm] | < 8 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,4 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...10 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta ad una richiesta di sicurezza [ms] | 5 |
---|---|
Tempo di risposta in caso di avvicinamento alla zona di abilitazione [ms] | 5 |
Tempo di rischio (tempo di risposta anomalia) [ms] | 100 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. altezza s.l.m. [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiazione ionizzante | non ammesso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumore a banda larga |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
Parametri di sicurezza
Conforme ai requisiti |
|
|||
---|---|---|---|---|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Durata d'uso TM (indicazione supplementare) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Dati meccanici
Peso [g] | 196,8 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | Boccola filettata: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Coppia di serraggio [Nm] | < 50 |
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
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|