- Prodotti
- I22003
Sensore di superficie induttivo
I22003
SIY-2120-ABOW/A-PLATE
Sensore di superficie induttivo
I22003
SIY-2120-ABOW/A-PLATE
- Distanza di commutazione elevata di 120 mm
- Superficie attiva di Ø 164 mm
- Per applicazioni nell'industria siderurgica e metallurgica
- Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
- Con stadio uscita AC per applicazione in reti a tensione alternata
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 30...120 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 90...250 AC |
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Uscite
Funzione uscita | NO |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 11 |
Corrente di carico minima [mA] | 15 |
Max. corrente residua [mA] | 6 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 3 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 30...120 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 120 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | < 15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1629 |
---|---|
Corpo | cilindrico |
Montaggio | montaggio non schermato |
Tipo di montaggio | con montaggio plate |
Dimensioni [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Materiali | Corpo: PBT; Piastra di montaggio: alluminio anodizzato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|