• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. I22008

Sensore induttivo

I22008

SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE

Sensore induttivo

I22008

SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE

  • Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
  • Per applicazioni nell'industria siderurgica e metallurgica
  • Con stadio uscita AC per applicazione in reti a tensione alternata
  • Distanza di commutazione elevata di 120 mm
  • Superficie attiva di Ø 164 mm
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 30...120
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 164 / L = 68
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 90...250 AC
Classe di isolamento I
Protetto da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 11
Corrente di carico minima [mA] 15
Max. corrente residua [mA] 6
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 3
Resistente a cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 30...120
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 120
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 120 ± 10 %
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] < 15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Peso [g] 1578
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Tipo di montaggio con montaggio plate
Dimensioni [mm] Ø 164 / L = 68
Materiali Corpo: PBT; Piastra di montaggio: alluminio anodizzato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Collegamento elettrico
Protezione necessaria fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A