Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Corpo |
ad anello |
Dimensioni [mm] |
60 x 35 x 20 |
Applicazione
Principio operativo |
dinamico |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...35 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 20 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Risoluzione sfera di acciaio (diametro) [mm] |
0,8 |
Max. velocità dei pezzi [m/s] |
35 |
Tempi di reazione
Prolungamento impulso [ms] |
0,1...150 |
Prolungamento dell'impulso regolabile |
si |
Max. tempo di rilascio [ms] |
0,2 |
Tempo di risposta [ms] |
< 0,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] |
553 |
Certificazione UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 4X (indoor use only) / 12 and 13 |
Tensione di alimentazione |
Class 2 |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
58,5 |
Corpo |
ad anello |
Dimensioni [mm] |
60 x 35 x 20 |
Diametro interno [mm] |
15,1 |
Materiali |
Corpo: PA; anello: POM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |