Sensore induttivo ad anello
I7R213
I7R3025-FPKG/US-100-IPF
Sensore induttivo ad anello
I7R213
I7R3025-FPKG/US-100-IPF
- Risoluzione elevata
- Tempi di risposta brevi
- Resistente allo sporco
- Principio operativo statico
- Alto grado di protezione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Corpo | ad anello |
Dimensioni [mm] | 60 x 35 x 20 |
Applicazione
Principio operativo | staticamente |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...35 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 11 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Risoluzione sfera di acciaio (diametro) [mm] | 3 |
---|---|
Max. velocità dei pezzi [m/s] | 35 |
Tempi di reazione
Prolungamento impulso [ms] | 10...150 |
---|---|
Prolungamento dell'impulso regolabile | si |
Max. tempo di rilascio [ms] | 10 |
Tempo di risposta [ms] | < 0,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 50; (Temperatura ambiente 70 °C) |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 646 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 54 |
---|---|
Corpo | ad anello |
Dimensioni [mm] | 60 x 35 x 20 |
Diametro interno [mm] | 25,1 |
Materiali | Corpo: PA; anello: POM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|