Sensore induttivo per attacco su tubi
I85000
I8-3014-BPKG/AS-610-DPS
Sensore induttivo per attacco su tubi
I85000
I8-3014-BPKG/AS-610-DPS
- Principio operativo statico
- Rilevamento sicuro di oggetti con diametro molto piccolo
- Tempo di risposta molto breve
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | < 14 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 70 x 20 x 12 |
Applicazione
Principio operativo | staticamente |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...35 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | < 14 |
---|---|
Risoluzione sfera di acciaio (diametro) [mm] | 3 |
Max. velocità dei pezzi [m/s] | 35 |
Tempi di reazione
Prolungamento impulso [ms] | 100 |
---|---|
Max. tempo di rilascio [ms] | 100 |
Tempo di risposta [ms] | < 0,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 1332 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 50 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 70 x 20 x 12 |
Materiali | Corpo: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|