Sensore induttivo
IB0072
IBE2020-FBOA/RT
Sensore induttivo
IB0072
IBE2020-FBOA/RT
- Con stato uscita AC/DC combinato
- Collegamento a due fili
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Corpo liscio in plastica resistente a depositi
- Con morsettiera orientabile di 90°
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Uscite
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 6 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 6,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 50 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...16,2 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 610 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 175,5 |
---|---|
Corpo | cilindrico |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Materiali | PBT; raccordo obliquo: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 7...13 mm; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|