• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IB0121

Sensore induttivo

IB0121

IB-2020-ABOA/15M

Sensore induttivo

IB0121

IB-2020-ABOA/15M

  • Con stato uscita AC/DC combinato
  • Collegamento a due fili
  • Corpo liscio in plastica resistente a depositi
  • Corpo PTB resistente a decapanti
  • Con cavo di collegamento PVC
specifico per cliente
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 20
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 82
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Classe di isolamento II
Protetto da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 6,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Resistente a cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 20
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...16,2
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
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
MTTF [anni] 610
Dati meccanici
Peso [g] 783,2
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 82
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Collegamento elettrico
Protezione necessaria fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Note specifico per cliente
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm²