Sensore induttivo
ID3507
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
Sensore induttivo
ID3507
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
- Distanza di commutazione molto elevata e grande superficie attiva del sensore
- Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
- Con stato uscita AC/DC combinato e collegamento a due fili
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile , tramite morsetti interni 4 + 5) |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 60 |
Corpo | parallelepipedo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | I |
Protezione da inversione di polarità | no |
Uscite
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile , tramite morsetti interni 4 + 5) | |
---|---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 6,5 | |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 6,5 | |
Corrente di carico minima [mA] | 5 | |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 1 (24 V DC) | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 4 | |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 4 | |
Impostazione di fabbrica |
|
|
Protezione da cortocircuito | no | |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 60 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 60 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...48,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 477,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Materiali | PPE |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A |