• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. ID5026

Sensore induttivo

ID5026

ID-3050-BPKG

Sensore induttivo

ID5026

ID-3050-BPKG

  • Distanza di commutazione molto grande
  • Grande superficie attiva del sensore
  • Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
  • Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 50
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 120 x 80 x 30
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 50
Distanza di commutazione impostabile si
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] 50
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 50 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...40,5
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 3 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 1390
Dati meccanici
Peso [g] 595
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 120 x 80 x 30
Materiali PPE
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²