Sensore induttivo
ID502A
IDE3060-FPKG/3D
Sensore induttivo
ID502A
IDE3060-FPKG/3D
- Distanza di commutazione molto grande
- Grande superficie attiva del sensore
- Semplice regolazione della distanza di commutazione tramite potenziometro
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 60 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 105 x 80 x 42 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 60 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...48,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 993 |
Dati meccanici
Peso [g] | 504,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 105 x 80 x 42 |
Materiali | PPE modificato; PA |
Coppia di serraggio [Nm] | viti del corpo: 0,9 Nm; viti di fissaggio: 4 Nm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: 0,34...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 5...9 mm; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|