• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. ID5072

Sensore induttivo

ID5072

IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA

Sensore induttivo

ID5072

IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA

  • Grande distanza di commutazione per applicazione in sistemi di movimentazione
  • Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita antivalente
Distanza di commutazione [mm] 50
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 92 x 80 x 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 20; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita antivalente
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 70
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 50
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 50; (montaggio schermato in acciaio St37)
Distanza operativa [mm] 0...40,5; (montaggio schermato in acciaio St37; non schermato: distanza operativa ridotta di max. 5,5 mm)
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,85 / ottone: 0,48 / alluminio: 0,46 / rame: 0,38
Isteresi [% di Sr] 3...20
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Peso [g] 423,5
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Tipo di montaggio guida DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensioni [mm] 92 x 80 x 40
Materiali PPE nero; ottone con rivestimento in bronzo bianco; zinco pressofuso
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
Tappo pneumatico: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A