Sensore induttivo
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
Sensore induttivo
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
- Distanza di commutazione molto grande
- Grande superficie attiva del sensore
- Collegamento a due fili
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Con connettore M12 robusto
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 50 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 92 x 80 x 40 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,6 |
Corrente di carico minima [mA] | 4 |
Max. corrente residua [mA] | 0,6 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 90 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 50 |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...40,5; (montaggio schermato in acciaio St37) |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1631 |
Dati meccanici
Peso [g] | 399 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio schermato |
Tipo di montaggio | guida DIN; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioni [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiali | PPE; ottone nichelato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|