• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IE5193

Sensore induttivo

IE5193

IEC2002-AROG

Sensore induttivo

IE5193

IEC2002-AROG

  • Dimensioni molto compatte
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Tecnica di collegamento per spazi ridotti
  • Collegamento a due fili
  • Elevata frequenza di commutazione
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 35
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 3,5
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 0,8
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,62
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV DC / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 3 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 4603
Dati meccanici
Peso [g] 38,5
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 35
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali PBT
Coppia di serraggio [Nm] 0,25
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
rondelle di gomma: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²