Sensore induttivo
IE5203
IEK2001-FRKG/US-104
Sensore induttivo
IE5203
IEK2001-FRKG/US-104
- Per l'utilizzo in spazi ristretti
- Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
- Elevata frequenza di commutazione
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Con connettore M12 robusto
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 1 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 5...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,6 |
Corrente di carico minima [mA] | 4 |
Max. corrente residua [mA] | 0,8 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 1 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...0,81 |
Distanza di commutazione aumentata | no |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,3 / alluminio: 0,3 / rame: 0,1 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1703 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 22,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP arancione; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Coppia di serraggio [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm |
Corpo completamente in metallo | no |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|