• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IE5219

Sensore induttivo

IE5219

IEA3001-BPKG/V2A/US-104-DPS

Sensore induttivo

IE5219

IEA3001-BPKG/V2A/US-104-DPS

  • Dimensioni ideali per spazi ridotti
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Con connettore M12 robusto
  • Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
  • Elevata frequenza di commutazione
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 1
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 60
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 1
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 1 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...0,81
Distanza di commutazione aumentata no
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,3 / alluminio: 0,3 / rame: 0,1
Isteresi [% di Sr] 1...20
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 3 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 1393
Dati meccanici
Peso [g] 23,8
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 60
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP nero; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L)
Coppia di serraggio [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Corpo completamente in metallo no
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x 90° LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
diagrammi e curve
Montaggio