Sensore induttivo
IE5330
IEB3001-ANKG/3M
Sensore induttivo
IE5330
IEB3001-ANKG/3M
- Dimensioni molto compatte
- Per l'utilizzo in spazi ristretti
- Tecnica di collegamento per spazi ridotti
- Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
- Elevata frequenza di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 1 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | NPN | |
---|---|---|
Funzione uscita | NO | |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 750 | |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
|
Protezione da cortocircuito | si | |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 1 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...0,8 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2673 |
Dati meccanici
Peso [g] | 67,9 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT |
Coppia di serraggio [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|