• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IE5350

Sensore induttivo

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

Sensore induttivo

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

  • Dimensioni molto compatte
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
  • Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
  • Riduzione degli stock grazie al funzionamento del dispositivo a tre o due fili
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 3,5
Corrente di carico minima [mA] 2; (solo con collegamento a 2 fili)
Max. corrente residua [mA] 0,5; (solo con collegamento a 2 fili)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 600
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,5 / rame: 0,4
Isteresi [% di Sr] 1...20
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Grado di protezione IP 65; IP 67; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente)
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 1870
Embedded software incluso si
Certificazione UL
Ta 0...60 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL A017
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 15,9
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 40
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); superficie attiva: LCP arancione; finestra LED: PPSU; dadi di fissaggio: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316)
Coppia di serraggio [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M8; codifica: A
diagrammi e curve
Montaggio